HC-M-08-MBIT-CT-M-2-SH
-
Modul kontaktní vložky
1353626
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vnější průměr vedení:4,5 mm ... 9 mm, aplikace: Data/signál, bez lisovacích dutinkových kontaktů, se dvěma kabelovými vývody, Stíněný přenos k rámu modulu
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-M-08-MBIT |
| aplikace | Data/signál |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 8 |
| Číslování kontaktů | 1 - 8 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| stočený | |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 16 |
| Šířka | 33,8 mm |
| Výška | 58,9 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 72 mm |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5e |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Objednací číslo | 1353626 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4063151898830 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 70,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
NBC-94B/... - Datový kabel 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Lisovací kontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Lisovací kontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Lisovací kontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Lisovací kontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Lisovací kontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Kolíkový kontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Lisovací kontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Lisovací kontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Lisovací kontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Lisovací kontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Lisovací kontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Lisovací kontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Lisovací kontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Lisovací kontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Lisovací kontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Lisovací kontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Lisovací kontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Lisovací kontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Lisovací kontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Lisovací kontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Lisovací kontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Lisovací kontakt 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Lisovací kleště s digitálním displejem 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Lisovací kleště 1297083
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno