HC-M-08-MBIT-CT-F-2 - Modul kontaktní vložky
1353617

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vnější průměr vedení:4,5 mm ... 9 mm, aplikace: Data/signál, bez lisovacích dutinkových kontaktů, se dvěma kabelovými vývody

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty