HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Modul kontaktní vložky
1353603
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vnější průměr vedení:4,5 mm ... 9 mm, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů, Stíněný přenos k rámu modulu
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-M-08-GBIT |
| aplikace | Data |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 8 |
| Číslování kontaktů | 1 - 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 28 ... 20 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 4,2 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 26,35 mm |
| Výška | 41,4 mm |
| Délka | 13,9 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 1 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 5 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Objednací číslo | 1353603 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4063151678364 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 52,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Lisovací kontakt D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Lisovací kontakt D-SUB 1418786
-
VS-94F/... - Systémový kabel sběrnice 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Modul kontaktní vložky 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Lisovací kleště s digitálním displejem 1212510
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno