Rodina produktů 4G TC CLOUD CLIENT nabízí cenově výhodné polní přístroje pro bezpečné scénáře dálkové údržby přes mobilní rádiové spojení 4G-LTE. Přístroje jsou optimalizovány pro použití v bezpečném cloudu mGuard. Všechny přístroje CLOUD CLIENT proto standardně podporují virtuální privátní sítě (VPNs). Rozsah funkcí optimalizovaný pro bezpečný cloud mGuard umožňuje rychlé uvedení přístroje do provozu v poli.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G VZW
-
Směrovač
2702887
Průmyslová brána VPN k mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím 4G (LTE), Verizon Wireless (US), 2portový přepínač, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Brána dálkové údržby |
| aplikace | Ethernet |
| MTTF | 383 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 184 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 78 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 1 |
| Oprávnění | X.509v3, PSK |
| Integrita dat | MD5 |
| SHA-1 | |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | ESP tunel |
| Proces šifrování | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanické oddělení | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Příkon typický | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Při aktivovaném režimu úspory energie) | |
| Funkce | |
| Management | Webová správa, SNMP |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 16 |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 2 (SELV) |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | LTE (FDD) |
| Frekvenční rozsah | 700 MHz (LTE B13) |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| LTE | CAT4 |
| Podpora zemí | USA |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 126 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 60 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Rádiový atest USA, FCC | |
| Certifikát | N7NHL7518 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2702887 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC422 |
| GTIN | 4055626378626 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 347 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 347 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Konektor desky plošných spojů 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Bezpečná komunikace prostřednictvím IPsec
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Cloudová infrastruktura VPN od společnosti Phoenix Contact
Kompletní infrastruktura VPN pro provozovatele, konstrukci strojů a zařízení
Bezpečná a spolehlivá díky bezpečnostní technologii mGuard osvědčené v průmyslu
Podpora mobilních přístrojů založených na systému iOS, např. iPady a iPhony Apple
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno