CLOUD CLIENT 2002T-4G EU - Směrovač
1234355

Průmyslová brána VPN ke službě mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím 4G (LTE), zařízení EU, 2portový přepínač, připojení antén: mobilní rádiové spojení 2 SMA, 4 DI, 2 DO

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

Průmyslový rádiový 4G router (LTE)
Záloha na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE)
Virtuální dedikované vedení ke spojení sítí prostřednictvím rádiové sítě
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Micro SIM a eSIM karta pro maximální dostupnost sítě
Čtyři digitální vstupy
Dva digitální výstupy

Často kladené otázky


Výrobek je stažen z prodeje. Co mohu použít jako alternativu?

Jako alternativu můžete použít následující výrobky: TC SMĚROVAČ 4002T-4G EU, č. výrobku 1234352 nebo TC SMĚROVAČ 4102T-4G EU WLAN, č. výrobku 1234353 nebo TC SMĚROVAČ 4202T-4G EU WLAN, č. výrobku 1234354. Mějte na paměti, že technické vlastnosti alternativních výrobků se mírně liší.



Zobrazit FAQ