MUT 2,5 BU - Miniaturní průchozí svornice
3248031

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky