MBK 5/E-FS/FS - Miniaturní průchozí svornice
1417074

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, 1. patro, připojení vpravo, typ připojení: Připojení fastonem, průřez: 0,5 mm2 - 1 mm2, montáž: NS 15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Na vnější straně rozvaděče má tato svorka osvědčené šroubové připojení
Přehledné díky popisu všech svorek
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky