MBK
-
Miniaturní průchozí svornice
1401019
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Mini svorka |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Závit šroubu | M2,6 |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A1 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 1,5 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A (při průžezu vodiče 2,5 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Šířka | 5 mm |
Výška | 22 mm |
Hloubka | 21,8 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -40 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška vykonána úspěšně | |
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 15 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 15 |
Objednací číslo | 1401019 |
Ks/bal. | 200 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1261 |
GTIN | 4017918020194 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,162 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,31 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3- 5 - Vkládací můstek 1401145
-
EB 5- 5 - Vkládací můstek 1401174
-
EB 6- 5 - Vkládací můstek 1401187
-
EB 10- 5 - Vkládací můstek 1401132
-
ATP-MBK - Oddělovací deska sekcí 1413227
-
ATS-MBK - Oddělovací přepážka oddílů 1402225
-
TP-BK/MBK - Oddělovací deska 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Pásový profil označovacích bodců 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1204096
-
E/MBK - Koncovka 1401637
-
E/MK - Koncovka 1421633
-
E/MK 1 - Koncovka 1421659
Vaše výhody
Pásové mini svornice MBK ... a jejich varianty představují původní typickou formu řady MBK ...
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno