SCK-M-I-8S-20A-10PCS
-
Modul dohledů stringů PV
1084349
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 8 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK, rozhraní k měřicímu modulu napětí
Detaily výrobku
Typ produktu | Měřicí převodník proudu |
Produktová řada | SOLARCHECK |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 2 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,15 W |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | přes komunikační modul SOLARCHECK |
Příjem vlastního proudu | 43 mA (typicky) |
50 mA (maximálně) |
Signál: digital | |
Popis vstupu | Digitální vstup |
Použitelné vstupní zdroje | spínací kontakty bez napětí |
Délka vedení | ≤ 30 m |
Signál: analog | |
Popis vstupu | Analogový vstup |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
Měření | |
Počet vstupů | 8 |
Rozsah vstupního proudu | 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC) |
Rozpoznání zpětného proudu | -1 A DC ... 0 mA |
LSB: Proud | 20 mA |
Zatížitelnost nadproudem | 5 x IN |
Teplotní koeficient typický | 0,02 %/K (TK20) |
Chyba přenosu maximální | ± 1 % (z hodnoty oblasti měření) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: Datové rozhraní k SCK-C-MODBUS | |
Délka přenosu | ≤ 300 m (0,14 mm²) |
≤ 500 m (1,5 mm²) | |
Podporované protokoly | Vlastník |
Rozměry zboží | |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 102 mm |
Hloubka | 128,5 mm |
Kruhový vodič | |
Průměr | 9,5 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
UL, USA | |
Označení | 1741 Recognized |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Normy/předpisy | EN 61010-1 |
EN 61010-2-30 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 1084349 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMD31 |
GTIN | 4055626823300 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 680 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 600 g |
Číslo celní sazby | 90303370 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 52286974-001a-4559-a94f-bdbcf8bfe1c9 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno