Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - Měnič DC/AC
1067325

QUINT INVERTER, Montáž na nosnou lištu, vstup:24 V DC, výstup:1AC / 600 VA, čistý sinus.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost celosvětového použití díky manuální volbě výstupního střídavého napětí v podobě signální svorky
Čistá sinusová křivka na výstupu
USB rozhraní pro spojení s např. průmyslovými PC
Možnost paralelního zapojení pro různé aplikace
Úspora místa díky kompaktnímu provedení