Měnič DC/AC pro lištu DIN

Měnič DC/AC

Nový měnič DC/AC řady QUINT POWER přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý. Tento kompaktní měnič napětí představuje první řešení pro výrobu střídavého proudu v aplikacích se stejnosměrným proudem.

Vaše výhody:

  • Možnost celosvětového použití díky ruční volbě výstupního střídavého napětí pomocí signální svorky
  • Čistý sinus na výstupu
  • Rozhraní USB pro spojení např. s průmyslovými PC
  • Možnost paralelního zapojení pro různé aplikace
  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení

Paralelní zapojení se synchronizovaným výstupem

Měnič vám nabízí možnost paralelního zapojení dvou zařízení. Zvýšíte tak provozní bezpečnost svého zařízení při výpadku napájení (redundance) nebo můžete využít možnosti zvýšení výkonu. Použitím měniče lze zdvojnásobit výkon na výstupu.
Fázová poloha je v obou provozních režimech synchronizována na základě komunikace mezi oběma měniči DC/AC.

Paralelní zapojení s měničem QUINT DC/AC

Paralelní zapojení s měničem QUINT DC/AC

3fázová síť pro aplikaci pohonu

Pro vytvoření 3fázové sítě se paralelně zapojí 3 měniče. Tyto 3 měniče DC/AC spolu mohou komunikovat, a synchronizovat tak v reálném čase posunutí fází o 120 stupňů. Tímto způsobem lze provozovat i pohony na 3fázový proud.

3fázová síť s měničem QUINT DC/AC

3fázová síť s měničem QUINT DC/AC