RSC 4-F/8
-
Svorka s připojením šroubem
3059197
Průchozí svornice se spojením maticovými svorkami, průřez: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, šířka 9 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Maticové svornice |
Rozteč | 9 mm |
Počet přípojek | 16 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 8 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
Počet přípojek na jedno patro | 16 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro | |
Délka odizolování | Délka odizolování odvisí od údaje výrobce kabelového oka. |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03 | |
Přípojka podle normy | DIN 46234:1980-03 |
Průřez | 0,1 mm² ... 6 mm² |
Rozsah průřezu AWG | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 4,3 mm |
Šířka | 8 mm |
Průměr svorníku | 4 mm |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,2 ... 1,4 Nm |
Přípojka podle normy | DIN 46237:1970-07 |
Průřez | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Rozsah průřezu AWG | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 4,3 mm |
Šířka | 8 mm |
Průměr svorníku | 4 mm |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,2 ... 1,4 Nm |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená | 1 mm² |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá | 2,5 mm² |
Šířka | 89,8 mm |
Výška | 37 mm |
Rozteč | 9 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | přímé přišroubování |
Objednací číslo | 3059197 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1515 |
Strana katalogu | Strana 569 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356534819 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 150,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 150,2 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FB 10-9 ISO - Pevný můstek 3059650
-
TS-KK 3 - Oddělovací deska 2770215
-
SZK PH2 VDE - Šroubovák 1205163
-
AP RSC - Krycí profil 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Šroubovák 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0829127
-
ZB 9 CUS - Proužky označovacích štítků 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829129
-
ZBF 9 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0829130
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
Vaše výhody
Montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo do rozvaděčů
Velkoplošné, průchozí vnější a vnitřní popisování
Kompaktní šroubové připojení kulatých kabelových ok a vidlic kabelového oka
Krycí profil osaditelný přímo na svorky slouží bezpečnosti při dotyku
Šroubové matice a proudový nosník jsou neztratitelně zajištěny v izolačním pouzdře
Prostor pro můstky k rozvodu potenciálu se standardními šroubovými můstky
Můstek s izolační podporou dovoluje spínatelná příčná spojení, šroub můstku má přitom funkci spínacího členu vedoucího proud
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno