ST-06KS010
-
Lisovací kontakt
1607580
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 0,6 mm, oblast lisování: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1242314
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezolovnatá alternativa k dispozici
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby