SF-6FS2000
-
Lisovací kontakt
1605566
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241923
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby