CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Lisovací kontakt
1016661
Lisovací kontakt
Detaily výrobku
| Návod na použití | Lisovací kontakty se smí zpracovávat pouze schválenými krimpovacími nástroji. |
| Pokyny pro objednávku: | Informace o objednání schváleného krimpovacího nástroje k automatickému připojení vodičů najdete v montážním návodu uloženém v oblasti dokumentů ke stažení. |
| Poznámka k dokumentaci | Výška lisování závisí na použitém krimpovacím nástroji. Hodnoty najdete v dokumentaci k nástroji. |
| Produktová řada | CDC-MP |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Délka odizolování | 3,5 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 16 |
| Povrch kontaktů | Cín Sn |
| Materiál povrch kontaktu | Cín |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
| Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Jmenovitý proud IN | 8 A |
| Způsob balení | Pás |
| Objednací číslo | 1016661 |
| Ks/bal. | 5 000 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 000 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAC |
| Kód výrobku | AACDCA |
| GTIN | 4055626499000 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,22 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,17 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Přímý konektor 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Přímý konektor 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Přímý konektor 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Přímý konektor 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Přímý konektor 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Přímý konektor 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Přímý konektor 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Přímý konektor 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Přímý konektor 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Přímý konektor 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Přímý konektor 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Přímý konektor 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Přímý konektor 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Přímý konektor 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Přímý konektor 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Přímý konektor 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Přímý konektor 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Přímý konektor 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Přímý konektor 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Přímý konektor 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Přímý konektor 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Přímý konektor 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Přímý konektor 1016272
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno