CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Přímý konektor
1016277

Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet potenciálů: 24, počet řad: 2, počet pólů: 12, počet přípojek: 24, řada výrobků: CDDC 2,5/..-PV, rozteč: 5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, montáž: SKEDD - Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 90 °, systém zásuvných hlavic: SKEDD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Technika přímé zástrčky SKEDD dovoluje flexibilní polohování na desce plošných spojů
Nižší náklady na konstrukční díly a proces: jednoduché ruční zapojení a spojení odolné vůči vibracím
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Široké spektrum použití díky vhodnosti pro desky plošných spojů s chemicky pozinkovaným povrchem nebo povrchem Hot Air Leveling (HAL)
Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Nástroje pro manuální a automatizované lisování volitelně k dostání