Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet potenciálů: 18, počet řad: 2, počet pólů: 9, počet přípojek: 18, řada výrobků: CDDC 1,5/..-PV, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, montáž: SKEDD - Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 90 °, pin-layout: Lineární pinning, systém zásuvných hlavic: SKEDD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici