SM-7EPWN8AWT00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1613527

Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M40, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám