SF-20KP004 - Lisovací kontakt
1607376

Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2 mm, oblast lisování: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241953

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby