Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SM-7EPWN8AA200 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1613526

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, pevný pro vyšší zatížení, SPEEDCON, M40, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty