SB-8EPCD8AWT00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1623728

M40, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: SB, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, kódování: CAT5, kódování 2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Mechanické kódování spolehlivě zabraňují chybnému zasunutí
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli