cUL osvědčení
ID schválení: E335024-20120308| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 56 V | 0,175 A | ||
| Data | 30 V | 0,5 A | ||
UL osvědčení
ID schválení: E335024-20120308| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 56 V | 0,175 A | ||
| Data | 30 V | 0,5 A | ||