SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12SCOSH - Přístrojový konektor zezadu stěny
1558506

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, stíněná, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, D-kódování, Vlnové pájení, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu