SF-7EP1N8A90A5 - Spojkové konektor
1627035

Spojkové konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 8,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče