cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 24 A | 6 | |
Signál | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 32 A | 6 | |
Signál | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |