Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - Konektor
1456239

Konektor, Univerzální, 5-pólový, Zástrčka přímo 7/8"-16UNF, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg16, vnější průměr vedení 12 mm ... 14 mm, Kontakt 3 předbíhající

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů