Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-M12MS-4QO-0,34-M - Konektor
1641691

Konektor, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 3,5 mm ... 6 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil