SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Konektor
1542897

Konektor, Univerzální, 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M8, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 3,5 mm ... 5,5 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí