M17-8EP1N8A8003 - Kabelový konektor
1629021

M17, Kabelový konektor, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 5+3+PE, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40