ST-06KP010
-
Lisovací kontakt
1607577
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 0,6 mm, průřez přípoje: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiál kontaktu: CuZn , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1242311
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby