HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Kontaktní vložka
1422590
Kontaktní vložka, počet pólů: RJ45, konstrukční velikost: D7, provedení : RJ45, Zásuvka, 50 V, 1 A, aplikace: Data, Kabelová propojka
Detaily výrobku
| Všeobecně | Použijte propojovací kabel ze seznamu příslušenství. |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Řada | HC-Q |
| aplikace | Data |
| Provedení | D7 |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | RJ45 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 21 mm |
| Výška | 39 mm |
| Délka | 21 mm |
| Technologie připojení | |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Upevňovací šrouby k montáži pouzdra HEAVYCON) |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 50 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Izolační odpor | 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 50 V |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
| Materiálem Pouzdro | PA 6.6 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Objednací číslo | 1422590 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626328393 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 17,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 15 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Těsnicí šroub 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Propojovací kabel 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Kontaktní vložka 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Kontaktní vložka 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Kontaktní vložka 1077117
Vaše výhody
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno