HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M - Kontaktní vložka
1079558

Kontaktní vložka, počet pólů: 4+2+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 2, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Axiální šroubový spoj, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon/signál

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily