DNV
ID schválení: TAE000037SCSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||