HC-A03-I-PT-M - Kontaktní vložka
1585252

Kontaktní vložka, počet pólů: 3+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Svorky Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily