Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100
-
Kontaktní vložka
1556162
Kontaktní vložka, počet pólů: 4+2+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 2, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon/signál, Počet ks v balení: 100 ks, vhodné pouze pro plastová pouzdra
Detaily výrobku
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Všeobecně | Pro lisovací dutinkové kontakty CK4,0-ED..(výkonový obvod), CK1,6-ED... (řídicí obvod) |
Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
Lze použít pouze v plastovém pouzdru |
Typ produktu | Kontaktní vložka s pevnými póly |
Řada | HC-COM |
aplikace | Výkon/signál |
Provedení | COM |
Počet pólů | 6 |
rozložení konektoru | 4+2+PE |
Číslování kontaktů | 1 - 4 (Výkonové kontakty ) |
11 - 12 (Ovládací kontakty) | |
Počet přípojek na jeden pól | 1 |
Počet výkonových kontaktů | 4 |
Počet ovládacích kontaktů | 2 |
Typ kontaktu | stočené |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,4 mm |
Výška | 44,1 mm |
Délka | 41,6 mm |
Mechanické parametry | |
Průměr kontaktu | 4 mm |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj (Výkonové kontakty ) |
Lisovaný spoj (Ovládací kontakty) | |
Lisovaný spoj (kontakt PE) | |
Počet přípojek na jeden pól | 1 |
Přípojka podle normy | IEC / EN |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 10 mm² (Výkonové kontakty ) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Ovládací kontakty) | |
Průřez přípoje AWG | 16 ... 8 (Výkonové kontakty ) |
26 ... 14 (Ovládací kontakty) | |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Upevňovací šrouby k montáži pouzdra HEAVYCON) |
Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (pro 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (výkon 4 ... 6 mm²) | |
16 mm (výkonový obvod 10 mm²) | |
6 mm (signál 2,5 mm²) |
Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V (Výkonové kontakty fáze-země) |
250 V (Ovládací kontakty) | |
690 V (Výkonové kontakty fáze-země) | |
Jmenovité napětí Výkonové kontakty | 400/690 V |
250 | |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV (Výkonové kontakty fáze-země) |
4 kV (Ovládací kontakty) | |
Jmenovitý proud | 40 A (Výkonové kontakty ) |
10 A (Ovládací kontakty) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
Materiál držák kontaktu | PC |
Materiál kontaktního povrchu výkonového konektoru | Ag |
Materiál kontaktního povrchu ovládacího konektoru | Ag (alternativně Au) |
Normy / ustanovení | PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
Zkouška | |
Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
Objednací číslo | 1556162 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ABH |
GTIN | 4067923034969 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 400 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 663cb48c-cecd-4aeb-9fd0-c0cee0ffd4f7 |
Kompatibilní produkty
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kódovací prvek 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663297
-
CP-HC-S - Kódovací profil 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Lisovací kontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Lisovací kontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Lisovací kontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Lisovací kontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - Kontaktní vložka 1556164
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Lisovací kleště s digitálním displejem 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Lisovací kleště 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
Vaše výhody
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno