Lisovací kleště - CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0
1687419

Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...


Detaily výrobku




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Typ produktu Nástroj pro lisování konektorů
Tvarování Čtvercové lisování

Připojení vodiče
Rozsah průřezu metricky 0,14 mm² ... 4 mm²

Délka 210 mm

Barva černá

Objednací číslo 1687419
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3135
Strana katalogu Strana 669 (C-2-2019)
GTIN 4017918594749
Hmotnost/kus (včetně obalu) 761,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 761,3 g
Číslo celní sazby 82032000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974