SACC-M12MS-4QO-0,34-VA
-
Konektor
1440753
Konektor, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, vnější průměr vedení 3,5 mm ... 6 mm
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Montážní pokyny | Průřez vedení AWG 20 na vyžádání |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Typ senzoru | Univerzální |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Délka | 54 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 13 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 3,5 mm ... 6 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 16,3 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | Neopren |
Materiál těla úchytky | PA 6 |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
Materiál izolace žíly | PVC / PE / PP / pryž |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 22 |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
1,2 Nm (Tlaková matice) | |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV |
Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 125 V AC |
125 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zástrčka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | A |
Druh signálu / kategorie | Univerzální |
Vnější průměr vedení | 3,5 mm ... 6 mm |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C (při osazení) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1440753 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CCA |
GTIN | 4046356517034 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,56 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,3 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,419 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno