SACC-M 8MS-3PCON
-
Konektor
1506752
Konektor, Univerzální, 3-pólový, Zástrčka přímo M8, kódování: A, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 3 mm ... 5 mm
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Typ senzoru | Univerzální |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12 mm |
Výška | 12 mm |
Délka | 35,4 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 11 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 3 mm ... 5 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 12 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | PA 6.6 |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Zářezový spoj Piercecon® |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (flexibilní) |
Průřez přípoje AWG | 22 ... 26 (flexibilní) |
Utahovací moment | 0,5 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) |
0,8 Nm (Vložka zástrčky s pouzdrem spojky) | |
0,2 Nm (Rýhovaná matice M8) | |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 = BN |
3 = BU | |
4 = BK |
Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zástrčka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M8 |
Kódování | A |
Druh signálu / kategorie | Univerzální |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP68 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
M8 | |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1506752 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2BGA |
Strana katalogu | Strana 257 (C-8-2015) |
GTIN | 4017918892678 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 17 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 16,1 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430857
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - Kabelový kroužek 1501689
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - Kabelový kroužek 1501650
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Přípojka Piercecon®: maximální těsnost kontaktu na osaditelném konektoru
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno