CUC-IC4M-J1ST-S/R4R-L1 - Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů
1663974

Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 180 °, Stíněné, LED (zelená, žlutá), počet pólů: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Vysoká mechanická stabilita spojení zásuvky s deskou plošných spojů díky technologii THR (Through-Hole-Reflow)
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Vynikající výkon EMI
Umožňuje prostorově úsporný návrh desek plošných spojů se současným snížením BOM díky integrovaným filtrům a přenosovým prvkům
Ideální pro náročné průmyslové aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu