CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1
-
Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů
1663962
Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, LED (zelená, žlutá), počet pólů: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Vlna, IP20, způsob balení: Tray
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Optimální varianta pro každou aplikaci díky velké rozmanitosti výrobků
Vybavení pro náročné oblasti použití díky průmyslovému designu