CUC-IA2G-J1ST-AB/R4T-P
-
Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů
1664111
Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka dole, Stíněné, stínicí pružiny, počet pólů: 8, 1 GBit/s, THT, Vlna
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Balení Tray
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Vynikající výkon EMI
Umožňuje prostorově úsporný návrh desek plošných spojů se současným snížením BOM díky integrovaným filtrům a přenosovým prvkům
Ideální pro náročné průmyslové aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu