QPD STAS 3PE1,5 BK - Konektor
1490382

Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, černá, s maticí QUICKON, vnější průměr vedení: 7 mm ... 13 mm, Konektory k připojení motorů ovládajících venkovní a vnitřní žaluzie, rolety a markýzy

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Kompatibilní se všemi klasickými přípojkami motorů ovládajících venkovní a vnitřní žaluzie, rolety a markýzy
Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
QPD STAK / STAS lze použít pro elektrické spotřebiče pro domácí použití v souladu s IEC 60335
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105