ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2203852

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, 8 A (paralelní kontakty) (sériové kontakty), jmenovité napětí (III/2): 50 V, počet pólů: 5, řada výrobků: TBUS5-22,5.., rozteč: 3,81 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, Článek s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení pouzder elektroniky

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
Napájení a komunikace bez dalšího propojení
Paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat