PC 6/ 6-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1149088

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 6, řada výrobků: PC 6/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: Z1L Pozidriv s podélnou štěrbinou, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Rozšířená ochrana proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1