PC 6/ 6-G-7,62 P26THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1190494

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 6, řada výrobků: PC 6/..-G-THR, rozteč: 7,62 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Rozšířená ochrana proti dotyku uvnitř konektoru pro maximální bezpečnost i v nezasunutém stavu
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám