FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
-
Kombinované svodiče typu 1+2 special
2905469
Zásuvný kombinovaný svodič blesku a přepětí, podle typu 1+2 / třída I+II, pro 3fázové napájecí sítě, s kombinovaným N a PE v jenom vodiči (L1, L2, L3, PEN).
Detaily výrobku
| Produktová řada | SEC Family |
| Zkušební třída IEC | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN Type | T1 + T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-C |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 3 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Provozní proud | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 13 ... 2 |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 106,8 mm |
| Výška | 95,2 mm |
| Hloubka | 74,5 mm |
| Dělicí jednotka | 6 HM |
| Barva (Zástrčka) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Základna) | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | L-PEN |
| Směr působení | 3L-N/PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 350 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 125 A (< 55 °C) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 25 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 12,5 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 160 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 25 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,5 kV (při In) |
| ≤ 1,2 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (při 3 kA) | |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV reakce při UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 125 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
| Dodatečná technická data | |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Zkratová odolnost (SCCR) | 50 kA |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-L) | 2000 V |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-G) | 1200 V |
| Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
| Ochranné cesty | L-L |
| L-G | |
| Jmenovité napětí | 240 V AC |
| 240/415 V AC | |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 50 A |
| Systém pro rozvod energie | Delta |
| Wye | |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Typ SPD | 2CA |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 125 V AC |
| Provozní proud AC | 1 A AC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 40 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 3 ... 2 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2905469 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1241 |
| GTIN | 4046356950640 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 987 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 874,5 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
EML (20XE)R - Štítek 0803452
-
EML (20XE)R YE - Štítek 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2905346
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nejlepší ochrana u energeticky bohatých bleskových proudů díky technologii jiskřiště s nízkým průběhem zbytkového napětí
Maximální ochrana citlivých přístrojů proti dynamickému přepětí díky přímé koordinaci s paralelně zasunutým varistorovým svodičem přepětí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno