BLADE INTELLIGENCE je modulární řešení pro kontrolu listů rotoru větrných elektráren. Kombinace spínacích přístrojů WIL-BI je dostupná v různých provedeních. Lze ji bez problémů integrovat také do stávajících zařízení. Potřebné snímače a přípojná vedení nabízíme jako příslušenství. Potřebné příslušenství se liší podle varianty výrobku.
WIL-BI-LIRS-868-00
-
Kombinace spínacích zařízení
1393531
Vyhodnocovací jednotka dat snímačů k rozpoznávání námrazy, měření proudu blesku, pro dohled zátěže a monitorování struktury, včetně aplikačního softwaru. Komunikace přes Modbus/TCP a PROFINET. Komunikace se snímači v kmitočtovém pásmu 868 MHz. Rozsah dodávky naleznete v záložce „Technické údaje“.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Včasné zjištění poškození a optimalizované intervaly údržby díky průběžnému dohledu
Otevřená rozhraní umožňují jednoduchou integraci do stávajících zařízení
Údržba a úprava parametrizace s možností plánování prostřednictvím dálkového přístupu
Maximální dostupnost větrných elektráren s robustními součástmi i za extrémních podmínek