TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485
-
Kapacitní modul
1467815
TRIO capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 20 A / 12 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Vstupní napětí | 230 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (Tamb < 50 °C) |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 50 °C / UL) | |
100 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 50 °C) | |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 60 °C / UL) | |
145 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 60 °C) | |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 60 °C) | |
145 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 60 °C / UL) | |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Snížení výkonu | < 100 V AC (1 %/V) |
< 140 V DC (1 %/V) | |
Příkon | typ. 5,5 A (100 V AC) |
typ. 2,4 A (240 V AC) | |
typ. 5,4 A (100 V DC) | |
typ. 2,3 A (240 V DC) | |
Odběr proudu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 4,35 A |
Odběr proudu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 5,66 A |
Odběr proudu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A |
Odběr proudu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,2 A |
Příkon Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 522 W |
Příkon PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 8 W |
Příkon PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 595 W |
Doba zálohování | 25 s (20 A) |
Doba nabíjení | 5 min (při plně vybitých kondenzátorech) |
Doba dobíjení | approx. 3 min |
Doba sepnutí | ≤ 5 min (120 % × PN) |
≥ 2 h (100 % × PN) | |
Doba zapnutí | ≤ 1 ms |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 20 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
účinnost | typ. 94,4 % (230 V AC) |
typ. 93,4 % (120 V AC) | |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Crest faktor | typ. 1,55 (120 V AC) |
typ. 1,7 (230 V AC) | |
Paralelní zapojitelnost | yes, for increased performance |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
Zbytkové vlnění | < 100 mV |
Doba náběhu | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Síťový provoz | |
Výstupní napětí | 24 V DC ±2 % |
rozsah výstupního napětí | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V s konstantním výkonem) |
Výstupní proud IN | 20 A |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Dynamické zesílení (ICAP.Boost) | 70 A (350 ms) |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1680 W (350 ms) |
Výstupní výkon POut (UN, IOut = Idyn. boost) | 720 W (5 s) |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Bateriový provoz | |
Výstupní napětí | 23,5 V DC ±2 % |
rozsah výstupního napětí | 23,5 V DC ... 27,5 V DC (> 24 V s konstantním výkonem) |
Výstupní proud IN | 20 A |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Dynamické zesílení (ICAP.Boost) | 70 A (350 ms) |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1680 W (350 ms) |
Výstupní výkon POut (UN, IOut = Idyn. boost) | 720 W (5 s) |
Ztrátový výkonz Chod naprázdno (UN, IOut = 0, Icharge =0) | 8 W |
Ztrátový výkonz Jmenovitá zátěž (UN, IOut = IN, Icharge = 0) | 41 W |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | 9 W |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | 35 W |
Omezení výstupního proudu | 70 A (350 ms) |
Doba regenerace | 55 s (dyn. Boost) |
2 h (buffer mode) | |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Vstup | |
Nabíjecí proud | 1 A ... 5 A |
Nabíjecí výkon | 24 W |
Všeobecně | |
Kapacita | 12 kJ |
Paměťové médium | Dvouvrstvý kondenzátor |
Přípustné předjištění | B10 |
Doba zálohování | 25 s (20 A) |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Označení | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Označení | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
4 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
AWG | 24 ... 8 |
12 | |
Délka odizolování | 15 mm |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Označení | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Délka odizolování | 10 mm |
Komunikace | |
Typ připojení | RS-485 |
Komunikace | |
Typ připojení | USI (USB-C) |
Rozhraní | USI (Universal Service Interface) |
RS-485 |
Signalizace LED | |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (Vypnuto) |
LED svítí (zeleně), DC OK | UOut > 21 V DC a IOut < 0,9 x IN (zelená) |
LED svítí (žlutě), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC a IOut > 0,9 x IN (žlutá) |
LED svítí (červeně), ISHORT | UOut < 21 V DC a IOut > 0,9 x IN (červená) |
LED bliká (červeně) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) () |
Signalizace LED | |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | (Vypnuto) |
LED svítí (zeleně) | (zelená) |
LED svítí (žlutě) | (žlutá) |
Signalizace LED | |
Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
LED nesvítí | (Vypnuto) |
LED svítí (zeleně) | (zelená) |
LED svítí (žlutě) | (žlutá) |
LED svítí (červeně) | (červená) |
Stav signálu Mains_Mode | |
Označení přípojek | 3.1 |
Kanál | DO (digitální výstup) |
Výstup zatížitelný | 20 mA |
Přiřazení stav – signál | active - high |
Referenční napětí | SGnd |
LED ukazatel stavu | zelená |
Odpor | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Stav signálu Alarm | |
Označení přípojek | 3.2 |
Kanál | DO (digitální výstup) |
Stavová podmínka (konfigurovatelná) | Práh alarmu |
Výstup zatížitelný | 20 mA |
Přiřazení stav – signál | NC (Normally Closed) |
Proudová zatížitelnost | 20 mA |
Referenční napětí | SGnd |
LED ukazatel stavu | červená |
Odpor | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Stav signálu Ready | |
Označení přípojek | 3.3 |
Kanál | DO (digitální výstup) |
Výstup zatížitelný | 20 mA |
Přiřazení stav – signál | active - high |
Proudová vodivost | 20 mA |
Referenční napětí | SGnd |
LED ukazatel stavu | zelená |
Odpor | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Stav signálu Remote | |
Označení přípojek | 3.4 |
Kanál | DI (digitální vstup) |
Stav (konfigurovatelný) | Remote |
Přiřazení stav – signál | active - low |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 5,3 kV DC (typová zkouška) |
3,1 kV DC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | UPS DC s integrovanou kapacitou |
Produktová řada | TRIO capacity module |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 638651 s |
587040 s | |
462431 s | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozměry zboží | |
Šířka | 249 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 125 mm |
Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 125 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
Třída klimatu | 3K3 |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrická bezpečnost | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | |
Označení normy | vybavení silnoproudých zařízení elektronickými zařízeními |
Normy/předpisy | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Bezpečné oddělení | |
Označení normy | Bezpečné oddělení |
Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Omezení harmonických proudů v síti | |
Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Označení | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle normy EN 61000-6-1 (obytné budovy) EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
DNV | Třída A |
Dodatečný text | Oblast rozvodu energie |
Rušivé vyzařování DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | symetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) | |
Výstup | symetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) | |
Signál | asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 25 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 10 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 1 cyklus |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 1467815 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUDC3 |
GTIN | 4063151864668 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 295 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 295 g |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno