TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - Kapacitní modul
1467808

TRIO capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 10 A / 6 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty