SB-8EP6D8A8L32S - Kabelový konektor
1314983

M40, Kabelový konektor, řada: SB, přímý, dlouhý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 6+4+4+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, kódování: Kódování 2, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Mechanické kódování spolehlivě zabraňují chybnému zasunutí
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli